Publique sus productos
JANSEN CONNEX legno window
JANSEN CONNEX legno window
JANSEN CONNEX legno window
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX legno window

    Traducido por Google,

    Con Connex legno, Jansen ofrece un sistema de ventanas de madera, el material clásico y ecológico, que cumple con las exigentes demandas de hoy. Los contornos de madera son idénticos a los de CONNEX cito, lo que significa que solo se necesita un juego de herramientas para dos sistemas de ventanas. Las ventanas de madera CONNEX garantizan una resistencia óptima al viento, la lluvia y la nieve. En términos de aislamiento térmico, la madera es un material único. La ventana de madera, que es adecuada para diferentes colores y acabados de tinte, es una excelente opción para edificios nuevos, conversiones, renovaciones y edificios catalogados.

    Especificaciones
    • 03-10-01-03

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJansen_CONNEX_legno_window
    • Familia de productoWood-Metal systems
    • Grupo de productosDoors & Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana practicable
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003536
    • Nombre ETIMWindow (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98_96
    • Descripción Uniclass 2015Wood window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal-Clad Wood Windows
    • Número OmniClass23-17 13 15
    • Título OmniClass Wood Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows