Publique sus productos
JANSEN JANISOL  60 fire protection window
JANSEN JANISOL  60 fire protection window
JANSEN JANISOL  60 fire protection window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 fire protection window

    Traducido por Google,

    La ventana de protección contra incendios JANSEN JANISOL 60 para ventanas y acristalamiento fijo, así como los sistemas para puertas y acristalamiento fijo, completan la gama de productos de seguridad contra incendios. El sistema cumple con la clase de resistencia al fuego E/EW45 para ventanas y E/EW30 para acristalamiento fijo. La ventana tiene una profundidad de instalación de 60 mm (marco) o 64 mm (hoja) y presenta el mismo acabado que la ventana JANSEN JANISOL 60. Además, destaca por su procesamiento sencillo y eficiente.

    Especificaciones
    • 01-01-04-01

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJansen_Janisol_1_fire_protection_window
    • Familia de productoSmoke and fire protection steel systems
    • Grupo de productosDoors & Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-30
    • Número de edición4
    • Profundidad (mm)60
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana practicable
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003536
    • Nombre ETIMWindow (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98_83
    • Descripción Uniclass 2015Steel window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Windows
    • Número OmniClass23-17 13 27 11
    • Título OmniClass Fire Rated Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows