Publique sus productos
JANSEN JANISOL 60 door
JANSEN JANISOL 60 door
JANSEN JANISOL 60 door
JANSEN JANISOL 60 door
JANSEN JANISOL 60 door
JANSEN JANISOL 60 door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 door

    Traducido por Google,

    La alta resistencia del acero y el acero inoxidable los hace perfectos para edificios con mucho tránsito, como escuelas, hospitales, polideportivos y similares. El acero inoxidable aporta un aspecto elegante y reduce el mantenimiento al mínimo. Por lo tanto, el acero inoxidable JANSEN JANISOL 60 es la opción ideal para centros comerciales, estaciones de tren, bancos y hoteles.

    Especificaciones
    • 01-02-02-01

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJansen_janisol_60_door
    • Familia de productoInsulated steel systems
    • Grupo de productosDoors & Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-08
    • Número de edición4
    • Profundidad (mm)60
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003534
    • Nombre ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Descripción Uniclass 2015Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 15
    • Título OmniClass Steel Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors