Publique sus productos
Uniform Large Storage Cupboard with Small & Medium Doors [1600W x 1870H x 350 & 450D]
JasonL

Uniform Large Storage Cupboard with Small & Medium Doors [1600W x 1870H x 350 & 450D]

Traducido por Google,

Soy una unidad elegante y cerrada que ofrece amplio espacio para todos tus accesorios de oficina. Con dos compartimentos con puertas con cerradura y cuatro estantes ajustables, ofrezco la flexibilidad y seguridad que todo espacio de trabajo necesita. Mi diseño limpio con colores personalizables se integra en cualquier oficina y cuento con una garantía de diez años.

Especificaciones
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 1870

    Top dimensions (mm) 1600x450

    Total width (mm) 1600

    Total depth (mm) 450

    Warranty (years) 10

    Product weight (kg) 155

    Number of shelves 8

    Material Laminate

    Frame finish White, black carcass

    Number of adjustable shelves 4

    Lockable Yes

    Carcass thickness (mm) 18

    Number of doors 8

    Adjustable feet Yes

Especificaciones técnicas
  • Referenciauniform-large-storage-cupboard-with-small-and-medium-doors-1600w-x-1870h-x-350-and-450d
  • Familia de productoStorages
  • Grupo de productosUniform Office Storages
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMelamina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje

Disponibilidad en regiones

Oceanía