Publique sus productos
Uniform Large Storage Cupboard with Small Doors [2400W x 1870H x 350 & 450D]
JasonL

Uniform Large Storage Cupboard with Small Doors [2400W x 1870H x 350 & 450D]

Traducido por Google,

Soy una estantería abierta y elegante que ofrece amplio espacio para todos tus accesorios de oficina. Con seis estantes ajustables y un armario con puerta con cerradura, ofrezco la flexibilidad y seguridad que todo espacio de trabajo necesita. Mis patas ajustables, tiradores de aluminio de diseño y un diseño limpio con colores personalizables se integran en cualquier oficina. Además, cuento con una garantía de diez años.

Especificaciones
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 1870

    Top dimensions (mm) 2400x450

    Total width (mm) 2400

    Total depth (mm) 450

    Warranty (years) 10

    Product weight (kg) 205

    Number of shelves 12

    Material Laminate

    Number of adjustable shelves 6

    Lockable Yes

    Carcass thickness (mm) 18

    Number of doors 6

    Adjustable feet Yes

Especificaciones técnicas
  • Referenciauniform-large-storage-cupboard-with-small-doors-2400w-x-1870h-x-350-and-450d
  • Familia de productoStorages
  • Grupo de productosUniform Office Storages
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMelamina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje

Disponibilidad en regiones

Oceanía