Publique sus productos
3730 Three-Way Tri/Bi-Amplified/Passive

3730 Three-Way Tri/Bi-Amplified/Passive

Traducido por Google,

Sistema de altavoces de cine ScreenArray® bi-amplificado/pasivo de tres vías
El 3730 ScreenArray proporciona una reproducción fluida y precisa de bandas sonoras de cine en un sistema compacto y muy rentable.

Especificaciones
  • Features

    • Three-Way ScreenArray design for maximum output, optimal coverage, and minimum distortion
    • Bi-amplified or fully passive switchable operation
    • SSC™ Screen Spreading Compensation
    • New molded Optimized Aperture Waveguide technology for ultra low distortion and extremely uniform frequency response
    • Low Frequency section features dual 15" transducers with ribbon wire voice coils for low distortion and high efficiency
Especificaciones técnicas
  • Referencia3730-Three-Way-Tri-Bi-Amplified-Passive
  • Familia de productoCinema Sound
  • Grupo de productosLarge Format
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers