Publique sus productos
3733 Three-Way ScreenArray® Cinema Loudspeakers

3733 Three-Way ScreenArray® Cinema Loudspeakers

Traducido por Google,

Altavoces de cine ScreenArray® de tres vías
Para reproducción crítica de sonido en cines utilizando una pantalla sólida. El 3733 usa el 4739 LF para aumentar la salida de baja frecuencia. El M/HF utiliza la tecnología Dual Dissimilar Arraying para dar forma al patrón de cobertura para un uso óptimo. Además, el diseño de la bocina mejora la respuesta de frecuencia y reduce la distorsión a una salida más alta. Los controladores de alta frecuencia 2415-XP representan el último controlador de compresión HF de JBL, diseñado para lograr un mayor rendimiento con una menor distorsión armónica.

Especificaciones
  • Features

    • Three-way ScreenArray design for optimal performance for solid screen cinema.
    • 3733 is available only in bi-amp configuration
    • Design utilizes Dual Dissimilar Arraying technology to improve high frequency coverage and to shape the pattern for raked seating room design
    • The 2415-XP is JBL's next generation high-frequency compression driver
    • Advance waveguide design for improved frequency response and higher output with lower distortion
    • Used in conjunction with CRF2 reflector horns, which are used to reflect high frequency content off a solid screen
    • CRF2 includes the same HF driver as 3733 to maintain tonal quality
Especificaciones técnicas
  • Referencia3733-Three-Way-ScreenArray-Cinema-Loudspeakers
  • Familia de productoCinema Sound
  • Grupo de productosLarge Format
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers