Publique sus productos
Control 67 P/T - Extended Range Full-Range Pendant Speaker
Control 67 P/T - Extended Range Full-Range Pendant Speaker
Control 67 P/T - Extended Range Full-Range Pendant Speaker
Control 67 P/T - Extended Range Full-Range Pendant Speaker

    Control 67 P/T - Extended Range Full-Range Pendant Speaker

    Traducido por Google,

    Altavoz colgante de rango completo de rango extendido
    El Control 67P/T incorpora una carcasa grande y un transductor de alta potencia de 6,5” (165 mm) para un rendimiento de alta fidelidad y bajos extendidos. El Radiation Boundary Integrator™ extra grande de RBI proporciona un control de patrón excepcional, lo que puede permitir que menos altavoces cubran un lugar.

    CARACTERISTICAS

    • Tecnología de integrador de límite de radiación RBI
    • Cobertura cónica de 120°
    • 6,5" (165 mm) de baja frecuencia con tweeter de cúpula de seda para una calidad de sonido de alta fidelidad
    • Transformador multitap de 75 Watts, 8 ohms y 60W
    • negro o blanco
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaControl-67-P-T-Extended-Range-Full-Range-Pendant-Speaker
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosPendant Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers