Publique sus productos
AC28-WRC/WRX - Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 8” LF

AC28-WRC/WRX - Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 8” LF

Traducido por Google,

Altavoz compacto de 2 vías con 2 x 8” LF

Sistemas de altavoces de 2 vías y alto rendimiento que combinan flexibilidad con alta fidelidad.

Características

  • Controlador de compresión de salida de 1” con guía de ondas PT™
  • Transductor de baja frecuencia de 205 mm (8 pulg.)
  • Caja compacta
  • Programa 750W
  • Conectores dobles Neutrik NL4 más terminal de tornillo
  • Puntos de fijación para soporte en U opcional, soporte tipo OmniMount ® de terceros y accesorio de montaje en soporte
Especificaciones
  • Frequency Response (-10dB): 53 Hz - 20 kHz
    Frequency Response (±3 dB): 65 Hz – 20 kHz
    System Power Rating: 700 W (AES rated)
    375 W / 750 W / 1500 W (Continuous/Program/Peak) (IEC rated)
    Impedance: 8 ohms
    Coverage Pattern: /26: 120° x 60°/95: 90° x 50°
    Dimensions (H x W x D): 679.5 x 237.5 x 254.0 mm (26.8 x 9.4 x 10.0 in)
    Net Weight (each): 18.6 kg (40.9 lb)
    Crossover Modes: Passive
    Maximum SPL (1m): 120 dB
    System Sensitivity (1w @ 1m): 94 dB SPL
    LF Driver: 2 x JBL 228J, 205 mm (8 in) SFG™ driver with 64 mm (2.5 in) edge wound voice coil
    Nominal LF Driver Impedance: 8 Ohms
    HF Driver: 1 x 2408H-1 25 mm (1 in) exit compression driver, 38 mm (1.5 in) voice coil
    Enclosure: 12 mm and 15 mm exterior grade multi-ply hardwood plywood
    Suspension Attachment: 6 x M8 points; 1 top, 3 bottom, 2 rear. 4 x M8 rear for MultiMount® MM-120-BT.
    Environmental: Mil-Std 810; IPx3 per IEC529. For higher environmental ratings, use WRC or WRX.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAC28-WRC-WRX-Compact-2-way-Loudspeaker-with-2-x-8-LF
  • Familia de productoInstalled Sound
  • Grupo de productosPoint Source Speakers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers