Publique sus productos
5628 - Ultra Long Excursion Very High Power Dual 18" Cinema Subwoofer

5628 - Ultra Long Excursion Very High Power Dual 18" Cinema Subwoofer

Traducido por Google,

Ultra Long Excursion Dual de 18" de muy alta potencia
Subwoofer de cine

El 5628 es un gabinete de subwoofer ventilado de carga frontal liviano y de alta potencia que alberga dos de los woofers Differential Drive® 2269H Ultra Long Excursion de 18" exclusivos de JBL. cono compuesto ultra robusto para una alta excursión y una vida extra larga El woofer es capaz de una excursión máxima de pico a pico de 89 mm (3,5").

Características

  • 2 x 2269H Transductores magnéticos de neodimio de doble separación con bobina de voz dual de 18" Differential Drive®
  • Ruido rosa continuo de 4000 vatios, capacidad de manejo de potencia máxima de 16000 vatios
  • Excursión ultra larga
  • Gran área de ventilación para un alto rendimiento con baja distorsión
Especificaciones
  • Frequency Range (±3 dB): 24 Hz - 155 Hz (2p) / 27 Hz - 1.5 kHz (4p)
    Frequency Response (-10dB): 18 Hz - 1.63 kHz (2p) / 19 Hz - 1.75 kHz (4p)
    Input Modes: Drivers Discrete
    Transducer Power Rating: 4000 W (16000 W peak), 2 hrs.
    Long-Term System Power Rating: 2400 W (9600 W peak), 100 hrs
    Maximum SPL (1m): 134.5 dB (peak 140.5 dB) Half-space 128.5 dB (peak 134.5 dB) Full-space
    Sensitivity: 95 dB
    Nominal Impedance: 4Ω in parallel-drive mode 2 x 8? in discrete-drive mode
    LF Driver: 2 x 2269H, 460 mm (18 in) dia., 100 mm (4 in) Dual Coil Dual Gap neodymium Differential Drive®, VGC™ drivers
    Enclosure: 19 mm (3/4 in) particle board with 25 mm (1 in) baffle and back panel. Extensive bracing on all panels.
    Input Connector: (2x) +/-Push Terminals for up to 12 AWG wire
    Dimensions (H x W x D in vertical orientation): 762 x 1219 x 610 mm (30.0 x 48.0 x 24.0 in)
    Net Weight (each): 199 lbs (90.5 kg)
    Shipping Weight w/Packaging (ea.): 219 lb (99.5 kg)
    Power Handling (2Hr AES Rating): 4000 W


Especificaciones técnicas
  • Referencia5628-Ultra-Long-Excursion-Very-High-Power-Dual-18-Cinema-Subwoofer
  • Familia de productoCinema Sound
  • Grupo de productosLarge Format
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers