Publique sus productos
5732 3-Way High Power ScreenArray Loudspeakers

5732 3-Way High Power ScreenArray Loudspeakers

Traducido por Google,

Altavoces ScreenArray de alta potencia de 3 vías
Los principales cines de hoy en día requieren una cobertura perfecta en cada asiento del auditorio, un amplio rango dinámico y un ancho de banda extendido, así como niveles inaudibles de distorsión. Las bandas sonoras digitales requieren sistemas de sonido para auditorios de primer nivel que puedan reproducir con precisión el sonido exactamente como se grabó.

Especificaciones
  • Features

    • Three-way ScreenArray® design for maximum output, optimal coverage, and minimum distortion.
    • 700 watt midrange featuring two 8" Differential Drive® transducers
    • Large format 4" neodymium, damped titanium diaphragm, high frequency compression driver.
    • 1200 W low-frequency section with two 15" Vented Gap Cooled low frequency transducers
    • New molded Optimized Aperture Waveguide technology for ultra low distortion and extremely uniform frequency response.
    • JBL Patented SSC™ Screen spreading Compensation
    • Focused Coverage Technology
    • Flat Front Wave Guide for easy baffle wall installation
    • Shallow 18" profile for minimum behind screen depth requirements.

    Applications

    • High power critical sound reproduction in premier cinemas and studio production and post production applications.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5732-3-Way-High-Power-ScreenArray-Loudspeakers
  • Familia de productoCinema Sound
  • Grupo de productosLarge Format
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers