Publique sus productos
9320 - 12" High Power Cinema Surround For Multi Channel Applications

9320 - 12" High Power Cinema Surround For Multi Channel Applications

Traducido por Google,

Surround de cine de alta potencia de 12" para aplicaciones multicanal para aplicaciones multicanal
El altavoz envolvente de cine 9320 ofrece un manejo de potencia muy alto, alta sensibilidad y respuesta de bajos extendida. Las características de rendimiento del 9320 de dos vías lo posicionan como el sonido envolvente de alta potencia ideal para aplicaciones de sonido envolvente multicanal.

Características

  • Rango de frecuencia de 35 Hz a 20 kHz
  • Alta sensibilidad, 98 dB SPL, 1 w, 1 m (3,3 pies)
  • Capacidad de manejo de alta potencia. Ruido rosa continuo de 400 vatios
  • Múltiples puntos de montaje roscados M-10
  • Cobertura de 120° x 60°
  • Recinto multicapa de abedul
  • Guía de ondas de alta frecuencia de transición progresiva
  • Terminales de entrada ubicados en la parte superior del gabinete para facilitar el acceso


Especificaciones
  • Frequency Range (±3 dB): 50 Hz - 19 kHz
    Frequency Response (-10dB): 35 Hz - 20 kHz
    Power Handling (2Hr AES Rating): 400 W
    Sensitivity: 98dB
    Maximum SPL (1m): 124dB
    Nominal Impedance: 8Ω
    Horizontal Coverage Angle (-6dB): 120°
    Vertical Coverage Angle (-6dB): 60°
    Directivity Factor (Q): 6.3 averaged 800 Hz to 10 kHz
    Directivity Index (DI): 8.4 dB averaged 800 Hz to 10 kHz
    Crossover Frequency: 1.9 kHz
    Polarity: EIA (Positive voltage to RED terminal gives forward cone motion)
    Low Freq Transducer Nominal: 300 mm (12")
    High Freq Transducer Nominal: 38 mm (1.5" voice coil)
    Downward Firing Angle: 15° for enclosure face
    Enclosure Material: Birch multi-ply
    Grille Color: Black
    Input Connectors: NL4 Neutric Speakon and barrier strip
    Dimensions (H x W x D): 638.3 mm x 368.3 mm x 416.6 mm 26.9 in x 14.5 in x 16.4 in
    Net Weight (each): 38.5 lbs (17.5 kg)


Especificaciones técnicas
  • Referencia9320-12-High-Power-Cinema-Surround-Multi-Channel
  • Familia de productoCinema Sound
  • Grupo de productosSmall Format
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers