Publique sus productos
ASB7128 - Ultra Long Excursion High Power Dual 18" Subwoofer
ASB7128 - Ultra Long Excursion High Power Dual 18" Subwoofer
ASB7128 - Ultra Long Excursion High Power Dual 18" Subwoofer

    ASB7128 - Ultra Long Excursion High Power Dual 18" Subwoofer

    Traducido por Google,

    Subwoofer doble de alta potencia de excursión ultralarga de 18" - ASB7128

    El ASB7128 es un gabinete de subwoofer ventilado de carga frontal liviano y de alta potencia que alberga dos de los woofers Differential Drive® 2269H Ultra Long Excursion de 18" exclusivos de JBL. cono compuesto ultra robusto para una alta excursión y una vida extra larga El woofer es capaz de una excursión máxima de pico a pico de 89 mm (3,5").

    CARACTERISTICAS

    • 2 x 2269H Transductores magnéticos de neodimio de doble separación con bobina de voz dual de 18" Differential Drive®
    • Ruido rosa continuo de 4000 vatios, capacidad de manejo de potencia máxima de 16000 vatios
    • Excursión ultralarga
    • Gran área de ventilación para un alto rendimiento con baja distorsión
    • Modo de entrada conmutable paralelo/discreto
    • Para aplicaciones apiladas o suspendidas en el suelo en arreglos independientes o en combinación con otros productos de la serie AE


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaASB7128-Ultra-Long-Excursion-High-Power-Dual-18-Subwoofer
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosPoint Source Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers