Publique sus productos
AW566 - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 15" LF & Rotatable Horn
AW566 - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 15" LF & Rotatable Horn
AW566 - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 15" LF & Rotatable Horn
AW566 - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 15" LF & Rotatable Horn

    AW566 - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 15" LF & Rotatable Horn

    Traducido por Google,

    Altavoz de alta potencia de 2 vías para todo clima con 1 x 15" LF y bocina giratoria - AW566

    El AW566 es un sistema de altavoces de rango completo, de 2 vías, liviano y de alta potencia compuesto por la bobina de voz dual JBL Differential Drive y el controlador de baja frecuencia 2265H-1 de 380 mm (15 in) de espacio magnético dual y 2432H de alta frecuencia 38 salida de mm (1,5 in), controlador de compresión de bobina móvil de 75 mm (3 in). La guía de ondas de transición progresiva de gran formato proporciona una excelente cobertura de 60° x 60°. El sistema de altavoces se puede utilizar en orientación vertical u horizontal. El gabinete está construido con un compuesto de vidrio multicapa y está fuertemente reforzado para maximizar el rendimiento de baja frecuencia. La rejilla de acero inoxidable de calibre 14, respaldada con espuma de celda abierta y malla de acero inoxidable, brinda una excelente protección en los entornos más hostiles. El sistema está equipado con un transformador de 400 W 70/100 V. Se incluye un soporte de montaje tipo U de acero inoxidable resistente que permite una fácil instalación en superficies planas o en esquinas de 90°. El AW566 es parte de la serie AE de JBL, una familia versátil de altavoces destinados a una amplia variedad de aplicaciones.

    CARACTERISTICAS

    • Gabinete de fibra de vidrio resistente a la intemperie
    • Cobertura de 60° x 60°
    • Controlador de baja frecuencia 2265H-1 Differential Driver®
    • Controlador de compresión de alta frecuencia 2432H
    • Guía de ondas de transición progresiva PT™ grande para un excelente control de patrón y baja distorsión
    • Disponible en acabado gris y negro.
    • Transformador de 400 W, 70/100 V incluido
    • Soporte de montaje tipo U incluido

    APLICACIONES

    • Instalaciones deportivas
    • Lugares de entretenimiento temáticos
    • Centros de entretenimiento al aire libre
    • Cruceros
    • Parques acuáticos


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAW566-High-Power-2-Way-All-Weather-Loudspeaker-with-1-x-15-LF
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosPoint Source Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers