Publique sus productos
AW595-LS - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 15" LF for Life Safety Applications
AW595-LS - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 15" LF for Life Safety Applications
AW595-LS - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 15" LF for Life Safety Applications
AW595-LS - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 15" LF for Life Safety Applications

    AW595-LS - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 15" LF for Life Safety Applications

    Traducido por Google,

    Altavoz de alta potencia de 2 vías para todo clima con 1 x 15" LF para aplicaciones de seguridad humana - AW595-LS

    El AW595-LS es un sistema de altavoces de rango completo, liviano, de alta potencia, de 2 vías, compuesto por la bobina de voz dual JBL Differential Drive y el controlador de baja frecuencia 2265H de 380 mm (15 in) de espacio magnético dual y el controlador de alta frecuencia 2432H 38 salida de mm (1,5 in), controlador de compresión de bobina móvil de 75 mm (3 in). La guía de ondas de transición progresiva de gran formato proporciona una excelente cobertura de 90° x 50°. La guía de ondas es giratoria, por lo que el sistema de altavoces se puede utilizar en orientación vertical u horizontal. El sistema está equipado con un transformador de 400 W 70/100 V.

    CARACTERISTICAS

    • Gabinete de fibra de vidrio resistente a la intemperie
    • Cumple con EN54-24
    • Cobertura de 90° x 50°
    • Controlador de baja frecuencia 2265H Differential Drive®
    • Unidad de compresión de alta frecuencia 2432H
    • Guía de ondas de transición progresiva PT™ grande para un excelente control de patrón y baja distorsión
    • Guía de ondas giratoria para orientación vertical u horizontal
    • Disponible en acabado gris y negro.
    • Transformador de 400 W, 70/100 V incluido
    • Soporte de montaje tipo U incluido

    APLICACIONES

    • Instalaciones deportivas
    • Lugares de entretenimiento temáticos
    • Centros de entretenimiento al aire libre
    • Cruceros
    • Parques acuáticos


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAW595-LS-High-Power-2-Way-All-Weather-Loudspeaker-with-1-x-15-LF
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosPoint Source Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers