Publique sus productos
Control 227CT - 6.5" Coaxial Ceiling Loudspeaker with HF Compression Driver
Control 227CT - 6.5" Coaxial Ceiling Loudspeaker with HF Compression Driver

    Control 227CT - 6.5" Coaxial Ceiling Loudspeaker with HF Compression Driver

    Traducido por Google,

    Altavoz de techo coaxial de 6,5" con controlador de compresión HF con transformador de derivación múltiple de 60 W
    Los JBL Professional Control 227C y CT son altavoces profesionales de primera calidad para montaje en techo diseñados para aplicaciones que requieren aplicaciones de montaje en techo con un sonido de calidad superior.

    CARACTERISTICAS

    • Control de patrón de banda ancha constante de 120° para una cobertura excepcional.
    • Diseño coaxial con: Woofer de 165 mm (6,5 in) reforzado con Kevlar. Controlador de compresión de 25 mm (1 pulgada).
    • Claridad extraordinaria para voz y voz con respuesta de frecuencia extendida para música.
    • Manejo de potencia de 150 vatios.
    • Red cruzada avanzada de pendiente alta para una cobertura constante y un rango medio suave y natural.
    • Lata trasera separada y rejilla contemporánea disponibles. (se vende por separado)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaControl-227CT-6-5-Coaxial-Ceiling-Loudspeaker-with-HF-Compression-Driver
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosCeiling Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers