Publique sus productos
Control 321CT - 12 in. Coaxial Ceiling Loudspeaker with HF Compression Driver

Control 321CT - 12 in. Coaxial Ceiling Loudspeaker with HF Compression Driver

Traducido por Google,

Altavoz de techo coaxial de 12 in con controlador de compresión HF
El Control 321CT ha sido diseñado desde cero para ofrecer un rendimiento excepcional de última generación en un altavoz de techo con diseño de fuente puntual coaxial.

CARACTERISTICAS

  • Control de patrón de banda ancha constante de 90°.
  • Componentes • Woofer de 300 mm (12 in) con cono reforzado con Kevlar con bobina móvil de 50 mm (2 in). • Controlador de compresión de 25 mm (1 salida).
  • Claridad extraordinaria para voz y voz con respuesta de frecuencia extendida para música.
  • El manejo de potencia de 250 vatios con alta sensibilidad proporciona una alta capacidad de SPL.
  • Red cruzada avanzada de pendiente alta para una cobertura constante y un rango medio suave y natural.
  • Parrilla limpia y contemporánea y caja trasera opcional disponibles.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaControl-321CT-12-in-Coaxial-Ceiling-Loudspeaker-with-HF-Compression-Driver
  • Familia de productoInstalled Sound
  • Grupo de productosCeiling Speakers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers