Publique sus productos
Control 40CS/T - High-Impact In-Ceiling Subwoofer
Control 40CS/T - High-Impact In-Ceiling Subwoofer

    Control 40CS/T - High-Impact In-Ceiling Subwoofer

    Traducido por Google,

    Subwoofer de techo de alto impacto
    El Control 40CS/T es un subwoofer de 8" de alto impacto y radiación directa con una red cruzada pasiva integrada que permite utilizar el Control 40CS/T como parte de un sistema de subwoofer-satélite. Cuando se combina con el Control 42, el Control 40CS/T ofrece un sonido extremadamente natural y un potente sistema de subwoofer-satélite que es perfecto para aplicaciones que requieren un ancho de banda amplio y un rendimiento sonoro superior con un impacto visual mínimo. El sistema también se puede utilizar a través de un diseño de cruce activo con el resto del Contratista de Control. línea empotrada en el techo para una respuesta de graves superior y puede funcionar con una línea distribuida de 70 V/100 V o en modo directo.

    CARACTERISTICAS

    • Respuesta de graves extendida con máximo impacto
    • Red de cruce pasivo para sistemas satélite de subwoofer fáciles de instalar
    • Conmutable 70V/100V o Low-Z
    • El diseño elegante se adapta a cualquier decoración.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaControl-40CS-T-High-Impact-In-Ceiling-Subwoofer
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosCeiling Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers