Publique sus productos
Control 47LP - Low Profile Loudspeaker
Control 47LP - Low Profile Loudspeaker
Control 47LP - Low Profile Loudspeaker
Control 47LP - Low Profile Loudspeaker
Control 47LP - Low Profile Loudspeaker
Control 47LP - Low Profile Loudspeaker
Control 47LP - Low Profile Loudspeaker
Control 47LP - Low Profile Loudspeaker
Control 47LP - Low Profile Loudspeaker
Control 47LP - Low Profile Loudspeaker

    Control 47LP - Low Profile Loudspeaker

    Traducido por Google,

    Perfil bajo
    Construido sobre la misma plataforma que el Control 47C/T, el Control 47LP es un modelo de bajo perfil diseñado para ubicaciones con espacio libre limitado por encima del techo (solo 5,6 pulgadas de profundidad). El sistema presenta el mismo gran carácter sónico y una amplia cobertura de 120° que el Control 47C/T y es perfecto para entornos que van desde restaurantes y tiendas hasta grandes casinos y más.

    CARACTERISTICAS

    • Versión Backcan poco profunda de 47C/T para ubicaciones con espacio libre limitado
    • Misma firma sónica que Control 47C/T Permite mezclar y combinar modos
    • La tecnología patentada Conical RBI® proporciona una cobertura amplia y consistente
    • Respuesta de frecuencia plana y rendimiento superior
    • El diseño elegante se adapta a cualquier decoración.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaControl-47LP-Low-Profile-Loudspeaker
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosCeiling Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers