Publique sus productos
DS115 Intellivox - Active Beam Shaping Self Powered Column Loudspeaker Array

DS115 Intellivox - Active Beam Shaping Self Powered Column Loudspeaker Array

Traducido por Google,

Modelado de haz activo, autoalimentado
Matriz de altavoces de columna
El Intellivox-DS115, el miembro más pequeño de la gama Intellivox DDS, está diseñado principalmente para usarse como un "sistema de relleno" en instalaciones Intellivox más grandes, brindando cobertura de alta frecuencia en áreas fuera del eje o sombreadas. El Intellivox-DS115 ofrece una notable directividad y es capaz de cubrir un área de hasta 15 m mientras mantiene una presión de sonido uniforme sobre el área de la audiencia. Los seis altavoces de 4 "diseñados a medida y los dos tweeters de cúpula son impulsados por un amplificador de clase D de ocho canales, alimentado por una fuente de alimentación de modo conmutado sofisticado, todo lo cual se combina para garantizar años de operación confiable.

Se ha implementado un amplio conjunto de funciones de vigilancia para satisfacer las estrictas demandas de las aplicaciones típicas de alarma por voz (seguridad humana). La unidad se puede controlar utilizando nuestro software patentado WinControl, que ofrece un control fácil de usar de los archivos DDS Beam, el procesamiento de audio y las funciones de vigilancia. Su longitud de matriz compacta hace que el Intellivox-DS115 sea adecuado para una implementación sencilla y discreta incluso en los entornos más sensibles desde el punto de vista arquitectónico. El Intellivox-DS115, con su respuesta de alta frecuencia ampliada, es ideal para aplicaciones musicales y puede ofrecer un funcionamiento de "rango completo" cuando se combina con un sistema de subwoofer activo JBL.

CARACTERISTICAS

  • Excelente inteligibilidad del habla
  • Diseño delgado y discreto.
  • Respuesta de frecuencia extendida, hasta 20 kHz
  • Amplia dispersión horizontal
  • Conformación de haz vertical (tecnología DDS)
  • DSP de punto flotante de 32 bits
  • Control de la formación de vigas verticales
  • Entradas de línea dual
  • Control del volumen
  • Retraso (hasta 20 segundos)
  • Ecualizador paramétrico de 8 bandas
  • 8 preajustes integrados definibles por el usuario y protegidos con contraseña (recuperables a través de dispositivos de control de terceros)
  • AVC (control de volumen automático) a través de un micrófono ambiental incorporado.
  • Firmware actualizable
  • Listo para la red
  • Vigilancia Integral
  • Simulación a través de DDA, Catt-Acoustic, Odeon y EASE4.3

APLICACIONES

  • salas de juntas
  • Sistema de llenado en instalaciones Intellivox más grandes
  • Conferencia estilo hotel
  • Aplicaciones móviles
  • Salas de Prensa
  • Salas de presentación A/V

OPCIONES

  • Sensor externo de temperatura y ruido ambiental
  • Sección de entrada con 1 x 0dBV y 1 x 100V
  • Sección de entrada con 2 x 100V
  • Gama completa de accesorios de montaje
  • Servicio de combinación de colores
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDS115-Intellivox-Active-Beam-Shaping-Self-Powered-Column-Loudspeaker-Array
  • Familia de productoInstalled Sound
  • Grupo de productosIntellivox Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers