Modelado de haz activo, autoalimentado,
Conjunto de altavoces de columna, clasificación IP55
El Intellivox HP-DS370 es un altavoz auto-contenido, especialmente de alta potencia y alto rendimiento, de 2 vías, de ancho de banda amplio, altavoz autoamplificado de columna con un alto grado de capacidad para exteriores. El HP-DS370 es una actualización moderna del clásico Intellivox DS1608, que fue el primer conjunto de altavoces de alta potencia con forma de haz comercialmente disponible en el mundo. Desde la introducción de Beam Shaping en 1999, los modelos Intellivox High Power se han especificado para resolver los problemas de inteligibilidad del habla y refuerzo musical en grandes espacios y teatros con mucha reverberación. El Intellivox HP-DS370 es capaz de ofrecer hasta 108 dB SPL a 30 metros (100 pies), así como una respuesta de frecuencia de 18 kHz. Con una longitud de matriz de 3,7 metros (12' 2”), el Intellivox HP-DS370 no solo ofrece capacidad de largo alcance, sino también un mayor control a bajas frecuencias. Intellivox HP-DS370 es capaz de cubrir un área de audiencia sustancial mientras mantiene un nivel de presión de sonido uniforme en todo momento. Para aplicaciones de gama completa, los subwoofers con forma de haz JBL-Axys se pueden utilizar junto con el HP-DS370 para proporcionar mejora y control a bajas frecuencias, lo que da como resultado un sistema de rendimiento de alta fidelidad de gama completa. Los catorce altavoces de 6,5” de alta eficiencia están dispuestos de acuerdo con nuestro algoritmo patentado. Dos controladores de compresión de 1” montados coaxialmente amplían la respuesta de HF.
CARACTERISTICAS
- Excelente inteligibilidad del habla
- Capacidad para exteriores IP-55
- Amplificación integrada y DSP
- Diseño delgado y discreto.
- Respuesta de frecuencia extendida: hasta 18 kHz
- Amplia dispersión horizontal
- Conformación de haz vertical (tecnología DDS)
- DSP de punto flotante de 32 bits
- Control de la formación de vigas verticales
- Entradas de línea dual
- Control del volumen
- Retraso (hasta 20 segundos)
- Ecualizador paramétrico de 8 bandas
- 8 preajustes integrados definibles por el usuario y protegidos con contraseña (recuperables a través de dispositivos de control de terceros)
- AVC (control automático de volumen) a través de un micrófono ambiental incorporado.
- Firmware actualizable
- Listo para la red
- Vigilancia Integral
- Simulación a través de DDA, Catt-Acoustic, Odeon y EASE4.3
APLICACIONES
- Centros de transporte
- Arenas deportivas
- Grandes lugares de culto
- Salas de conferencias y teatros
- Grandes instalaciones para conferencias
- atrios
- Museos
OPCIONES
- Gama completa de accesorios de montaje
- Servicio de combinación de colores