Publique sus productos
MD2 - Bi-Amplified, High Power Loudspeaker System
MD2 - Bi-Amplified, High Power Loudspeaker System
MD2 - Bi-Amplified, High Power Loudspeaker System
MD2 - Bi-Amplified, High Power Loudspeaker System

    MD2 - Bi-Amplified, High Power Loudspeaker System

    Traducido por Google,

    Sistema de altavoces de alta potencia biamplificados - MD2

    La serie Marquis Dance Club de JBL es una familia de sistemas de altavoces de última generación diseñada específicamente para el mercado de clubes de baile. MD2 es un módulo medio-alto que utiliza dos de los transductores Differential Drive® 2169H de ocho pulgadas de JBL para reproducción de banda media y el 2453H-SL para frecuencias altas, el MD2 maneja frecuencias de 300 Hz a 20 kHz. El MD2 está diseñado para usarse junto con el súper tweeter MD1, el sistema de baja frecuencia MD3 y el sistema de subwoofer de salida ultra alta MD7. Cuando todos los elementos se combinan, completan un sistema de baile de cinco vías de alta energía con una fidelidad, claridad y una pureza impresionantes sin precedentes.

    CARACTERISTICAS

    • Controladores duales de gama media JBL 2169H Neodymium Differential Drive® de 8"
    • Controlador de compresión de diafragma de titanio amortiguado JBL 2453H-SL de gran formato de 4 "
    • Distorsión baja
    • Alta fidelidad

    APLICACIONES

    • Discotecas sofisticadas
    • En cualquier lugar donde se requiera música de baile de alta energía.


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMD2-Bi-Amplified-High-Power-Loudspeaker-System
    • Familia de productoVintage
    • Grupo de productosInstalled Sound
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers