Publique sus productos
MD49 - High Power 4-Way Loudspeaker with 2 x 15" LF Driver
MD49 - High Power 4-Way Loudspeaker with 2 x 15" LF Driver
MD49 - High Power 4-Way Loudspeaker with 2 x 15" LF Driver
MD49 - High Power 4-Way Loudspeaker with 2 x 15" LF Driver

    MD49 - High Power 4-Way Loudspeaker with 2 x 15" LF Driver

    Traducido por Google,

    Altavoz de 4 vías de alta potencia con 2 controladores LF de 15" - MD49

    La serie Marquis Dance Club de JBL es una familia de sistemas de altavoces de última generación diseñada específicamente para el mercado de clubes de baile. MD49 es un sistema dual de baja frecuencia de 90° x 50° de alta potencia de 15" que utiliza transductores duales de transmisión diferencial 2265H, controlador de rango medio CMCD82H de 8", controlador de compresión de diafragma 2432H de 3" y súper tweeters ST400 duales. Todos los Marquis Los altavoces de la serie ofrecen una fidelidad, una claridad y una pureza impresionantes sin precedentes.

    CARACTERISTICAS

    • Dual JBL 2265H Bobina de voz dual de 3" – woofers Differential Drive® de separación magnética dual
    • Controlador de compresión de rango medio con cono de 8" JBL CMCD-82H
    • JBL 2432H Diafragma de 3 ", controlador de compresión de salida de 1.5"
    • Guía de onda de transición progresiva PT™ de 90° x 50°
    • Súper tweeters dobles JBL Selenium ST400
    • Sistema cuádruple amplificado de 4 vías

    APLICACIONES

    • Discotecas sofisticadas
    • En cualquier lugar donde se requiera música de baile de alta energía.


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMD49-High-Power-4-Way-Loudspeaker-with-2-x-15-LF-Driver
    • Familia de productoVintage
    • Grupo de productosInstalled Sound
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers