Publique sus productos
MD7 - Ultra Long Excursion High Power Dual 18" Subwoofer
MD7 - Ultra Long Excursion High Power Dual 18" Subwoofer
MD7 - Ultra Long Excursion High Power Dual 18" Subwoofer
MD7 - Ultra Long Excursion High Power Dual 18" Subwoofer

    MD7 - Ultra Long Excursion High Power Dual 18" Subwoofer

    Traducido por Google,

    Subwoofer dual de 18" de alta potencia de excursión ultralarga - MD7

    La serie Marquis Dance Club de JBL es una familia de sistemas de altavoces de última generación diseñada específicamente para el mercado de clubes de baile. respuesta a 25 Hz en un sistema de pista de baile sónicamente superior y visualmente imponente. El MD7 está diseñado para usarse junto con el súper tweeter MD1, el sistema de medios-agudos MD2 y el sistema de baja frecuencia MD3. Cuando se combinan todos los elementos, se completan un sistema de baile de cinco vías de alta energía con una fidelidad, claridad y una pureza impresionantes sin precedentes.

    CARACTERISTICAS

    • Dual JBL 2269H Bobina de voz dual de 4": woofers Differential Drive® de espacio magnético dual con Vented Gap Cooling™
    • Manejo de potencia de programa continuo de 4000 vatios
    • Recinto con bocina para baja distorsión
    • Respuesta de frecuencia ultra baja con verdadera extensión de subgraves

    APLICACIONES

    • Discotecas sofisticadas
    • En cualquier lugar donde se requiera música de baile de alta energía.


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMD7-Ultra-Long-Excursion-High-Power-Dual-18-Subwoofer
    • Familia de productoVintage
    • Grupo de productosInstalled Sound
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers