Publique sus productos
MTC-25UB-1 - U-Bracket for Control 25-1

MTC-25UB-1 - U-Bracket for Control 25-1

Traducido por Google,

Altavoz compacto de fondo/primer plano para interiores/exteriores

El Control® 25-1 es un altavoz bidireccional de 5” con un rico carácter sónico, amplia cobertura, dispersión consistente, montaje versátil y una apariencia contemporánea de alto diseño que se adapta a una amplia gama de decoraciones. Esto convierte a Control 25-1 en una excelente opción para una amplia variedad de aplicaciones, incluidas tiendas minoristas, restaurantes, gimnasios, parques temáticos, instalaciones educativas, hotelería, cafés musicales, lugares de ocio y en cualquier lugar donde se requiera un interior/ se requiere altavoz de música de fondo/primer plano exterior (y/o megafonía).

Características

  • Componentes: • Woofer de 5-¼” con cono de fibra de vidrio tejido • Tweeter de diafragma PEI de 3/4” con refrigeración líquida
  • Aspecto contemporáneo de alto diseño
  • Hardware de montaje InvisiBall® incorporado*, más soporte en U disponible
  • Caja y transductores resistentes a la intemperie
  • Amplia cobertura de 100° x 100°
  • Manejo de potencia de 100 vatios (programa de 200 vatios) en configuración directa de 8 Ω, además de un transformador multitap de 30 vatios 70 V/100 V incorporado.
  • Carácter de sonido de alta fidelidad con amplia respuesta de frecuencia de 60 Hz a 20 kHz.
Especificaciones
  • Frequency Response (-10dB): 60 Hz to 20 kHz
    Frequency Response (±3 dB): 85Hz - 17 kHz
    Power Rating: 200 W Continuous Program (2 hrs) 100 W (400W peak), Continuous Pink Noise (2 hrs) 75 W (300W peak) Continuous Pink Noise (100 hrs)
    Maximum Input Voltage: 25.3 V RMS (2 hrs), 50.6 V peak
    Maximum SPL (1m): 110 dB ave. Continuous Pink Noise (116 dB peak)
    Sensitivity: 90 dB, 1W/1m (ave. 100 Hz – 10 kHz)
    Coverage Angle: 100° x 100°
    Directivity Factor (Q): 6.04 (averaged 1kHz – 16kHz)
    Directivity Index (DI): 7.6dB (averaged 1kHz – 16kHz)
    Impedance: 8 ohms (THRU setting)
    Crossover Type: 2nd order low-pass, 3rd order high-pass
    Transformer Taps: 70V: 30W, 15W, 7.5W, 3.7W 100V: 30W, 15W, 7.5W Insertion Loss <0.94 dB at any tap setting Thru Setting: 8O nominal
    Recommended ProtectiveHigh-Pass: 60 Hz high-pass (24 dB/oct) (for 8O operation and for all 70V/100V taps settings).
    Drivers: LF: 135 mm (5.25 in), woven-fiberglass cone with pure butyl rubber surround with Weather-Edge frame protection, high-temp fiberglass voice coil former, high-temp voice coil wire, optimized cone geometry, linear suspension spider, and FEA optimized motor structure.
    HF: 19 mm (0.75 in) PEI diaphragm, low-viscosity ferro-magnetic fluid, and lightweight Kapton™ voice coil former.
    Enclosure: High Impact Polystyrene (HIPS), painted with highly-UV resistant paint on white (-WH) version for maximum UV fade resistance.
    Grille: Highly zinc-plated, finished in durable TGIC polyester powdercoating. MTC-25WMG-1 (&-WH) available with WeatherMax™ multi-layer foam and tight-weave mesh vapor barrier backing.
    Mounting Hardware: InvisiBall wall-mounting system included. Two 6 mm attachment points (on top and bottom) for optional MTC-25UB-1 (&-WH) U-bracket. Secondary safety attachment loop point on back panel.
    Outdoor Capability: IP-44 per IEC529 (IP-55 when installed with the optional MTC-25WMG-1 WeatherMax™ grille and either MTC-PC2 or MTC-PC3 panel cover.) Exceeds MilSpec 810 for humidity, salt-spray, temperature & UV. Passes MilStd-202F for salt spray and ASTM G85 for acid-air plus salt spray. Optional MTC-25WMG-1 WeatherMax™ grille for breaking up driving rain and for especially difficult environments.
    Input Connectors: Screw-down terminal strip, zinc-plated copper based, nickel-plated metal screws and washers. Accepts up to 9 mm outside 4 mm inside open lugs (#6, #8, or #10 lug), plus bare wire (up to 12 AWG / 2.5 mm2). Optional MTC-PC2 and MTC-PC3 protective panel covers available to provide sealed entrance for additional weather protection.
    Safety Agency: ROHS-compliant; Transformer UL Recognized per UL1876
    Colors: Black (RAL9004) or white (-WH, RAL9016)
    Dimensions (H x W x D): 243 x 188 x 145 mm (9.6 x 7.4 x 5.7 in); 203 mm (8.0 in) deep total when mounted on InvisiBall wall-mount bracket.
    Net Weight (each): 3.4 kg (7.5 lbs)
    Shipping Weight: 8.16 kg (18 lbs) for the pair-pack (for 2 speakers)
    Included Accessories: InvisiBall™ wall-mounting system), 6 mm x 100 mm hex key
    Optional Accessories: MTC-25UB-1 – Yolk-type U-bracket (&-WH) MTC-25WMG-1 – WeatherMax grille with backing (&-WH) MTC-28/25CM – Ceiling-Mount InvisiBall adapter (&-WH)


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMTC-25UB-1-U-Bracket-for-Control-25-1
  • Familia de productoInstalled Sound
  • Grupo de productosSurface Mount Speakers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers