Publique sus productos
PD764 - Very High Output Mid-High Loudspeaker System
PD764 - Very High Output Mid-High Loudspeaker System
PD764 - Very High Output Mid-High Loudspeaker System
PD764 - Very High Output Mid-High Loudspeaker System
PD764 - Very High Output Mid-High Loudspeaker System
PD764 - Very High Output Mid-High Loudspeaker System
PD764 - Very High Output Mid-High Loudspeaker System
PD764 - Very High Output Mid-High Loudspeaker System

    PD764 - Very High Output Mid-High Loudspeaker System

    Traducido por Google,

    Sistema de altavoces medios-agudos de salida muy alta - PD764

    El altavoz PD764i Precision Directivity™ proporciona refuerzo de sonido de alto impacto a distancias de alcance que están más allá del alcance de los diseños de un solo controlador. Un solo módulo produce más de 104 dB SPL (continuos) a distancias de 50 m (165 pies). El PD764i se puede utilizar en clústeres con otros módulos de la familia PD o individualmente como parte de un sistema distribuido.

    CARACTERISTICAS

    • Patrón de cobertura de 60° por 40°: las dimensiones frontales simétricas permiten la orientación horizontal o vertical dentro de una matriz.
    • El módulo de controlador de HF dual IFS™ Interference Free Summation elimina la interferencia destructiva y aumenta la salida en 6 dB.
    • Controladores de compresión duales 2432H con diafragmas de 3 "
    • Los controladores de rango medio de cono cargado con bocina dual CMCD-82H de 8 "proporcionan una salida 6 dB mayor que los diseños tradicionales.
    • Control de patrón mantenido por debajo de 400 Hz.
    • El diseño coaxial del módulo de frecuencias medias/altas mejora la disposición de los arreglos de frecuencias medias y minimiza el tamaño.
    • El sistema de colgado integrado simplifica el diseño y la construcción de arreglos.


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPD764-Very-High-Output-Mid-High-Loudspeaker-System
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosPoint Source Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers