Publique sus productos
PRX718XLF - 18" Self-Powered Extended Low Frequency Subwoofer System
PRX718XLF - 18" Self-Powered Extended Low Frequency Subwoofer System
PRX718XLF - 18" Self-Powered Extended Low Frequency Subwoofer System
PRX718XLF - 18" Self-Powered Extended Low Frequency Subwoofer System
PRX718XLF - 18" Self-Powered Extended Low Frequency Subwoofer System
PRX718XLF - 18" Self-Powered Extended Low Frequency Subwoofer System

    PRX718XLF - 18" Self-Powered Extended Low Frequency Subwoofer System

    Traducido por Google,

    Sistema de subwoofer extendido autoamplificado de baja frecuencia de 18" - PRX718XLF

    El subwoofer extendido de baja frecuencia PRX718XLF fue diseñado y diseñado para proporcionar frecuencias de subgraves con precisión y potencia. Utilizado como un solo subwoofer en un sistema sub/sat o en múltiples como parte de un sistema de refuerzo de sonido escalable de gran formato, el PRX718XLF funciona con extrema eficiencia y control.

    CARACTERISTICAS

    • SPL pico de 134 dB
    • Controlador de baja frecuencia Differential Drive® de 18" para baja distorsión y mayor SPL
    • Tecnología de amplificador de clase D eficiente
    • Circuito limitador de entrada DSP, crossover, limitación dinámica, optimización de componentes, ecualizador de sistema seleccionable
    • Paso estéreo integrado, con filtro HP seleccionable y polaridad inversa
    • 2 entradas combinadas XLR de 1/4", con 2 loop-thru XLR
    • • Zócalo de poste roscado de 20 mm para un montaje sólido y seguro de altavoces satélite.
    • Múltiples asas con cómodas empuñaduras de goma para facilitar el transporte
    • Gabinetes livianos de madera contrachapada de álamo hechos estructuralmente sólidos con juntas machihembradas y protegidos por el acabado DuraFlex™ de JBL probado en la gira.
    • Rejillas de acero de calibre 16 resistentes a abolladuras con respaldo de tela

    APLICACIONES

    • El subwoofer extendido de baja frecuencia PRX718XLF fue diseñado y diseñado para proporcionar frecuencias de subgraves con precisión y potencia. Utilizado como un solo subwoofer en un sistema sub/sat o en múltiples como parte de un sistema de refuerzo de sonido escalable de gran formato, el PRX718XLF funciona con una eficiencia y un control excepcionales. Los subwoofers son apilables y livianos, lo que garantiza montajes y desmontajes rápidos. Y debido a su construcción robusta, son perfectos para inventarios de alquiler de AV. Con un receptáculo de poste (que acepta un SS4-BK o SS4-BK24) en el panel superior y paso estéreo integrado, este es el complemento de baja frecuencia más potente para los sistemas de rango completo PRX. La adición de una opción de inversión de polaridad permite aún más la optimización del sistema.
    • El PRX718XLF es un sistema de subwoofer autoamplificado de alto rendimiento. El PRX718XLF se compone de una potente bobina de voz dual 2278H Differential Drive® y espacio magnético, woofer impulsado por un amplificador de potencia de clase D de 1500 vatios. El DSP sofisticado es el núcleo de una sección de entrada con todas las funciones, que proporciona funcionalidad de cruce seleccionable por el usuario, optimización de polaridad, protección, limitación dinámica y optimización de componentes discretos.
    • Todos los gabinetes PRX700 están construidos con una combinación de madera contrachapada de álamo fuerte y liviana de 25 mm (en la parte superior e inferior para mayor rigidez) y 18 mm, estructuralmente sólida con juntas machihembradas. Todos los gabinetes de la serie PRX700 están protegidos por el acabado DuraFlex™ de JBL probado en giras. Las rejillas están hechas de acero de calibre 16 resistente a las abolladuras y las manijas están hechas de nailon ligero relleno de fibra de vidrio para mayor resistencia y durabilidad.
    • El panel de entrada del amplificador ofrece entradas estéreo con compatibilidad con XLR o jack de ¼ de pulgada. Un crossover seleccionable por el usuario garantiza una transición suave al sistema de rango completo conectado a las salidas estéreo. Las luces de señal presente y limitador indican el estado del sistema y ayudan a establecer el nivel óptimo a través de la perilla de control de nivel.


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPRX718XLF-18-Self-Powered-Extended-Low-Frequency-Subwoofer-System
    • Familia de productoVintage
    • Grupo de productosPortable Sound
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers