Publique sus productos
STX835 - Dual 15" Three-Way with Horn-Loaded MF/HF section, slot-loaded LF
STX835 - Dual 15" Three-Way with Horn-Loaded MF/HF section, slot-loaded LF
STX835 - Dual 15" Three-Way with Horn-Loaded MF/HF section, slot-loaded LF
STX835 - Dual 15" Three-Way with Horn-Loaded MF/HF section, slot-loaded LF
STX835 - Dual 15" Three-Way with Horn-Loaded MF/HF section, slot-loaded LF
STX835 - Dual 15" Three-Way with Horn-Loaded MF/HF section, slot-loaded LF

    STX835 - Dual 15" Three-Way with Horn-Loaded MF/HF section, slot-loaded LF

    Traducido por Google,

    Doble de 15" de tres vías con sección MF/HF cargada por bocina, LF cargada por ranura - STX835

    Un sistema dual de tres vías de 15" con carga por ranura y secciones medias y altas con bocina, diseñado para un uso de rango completo en aplicaciones independientes o para usar en entornos de alto rendimiento como la caja superior pasiva principal apilada en el suelo. Diseñado para ser colocado sobre el STX828, este gabinete se puede usar en múltiplos en una situación de alta densidad; el STX835 puede brindar una claridad de sonido sorprendente a altos SPL. Las guías de onda de frecuencia media y alta de 60 grados por 40 grados del STX835 permiten que dos gabinetes se separen para cobertura de gran angular.

    CARACTERISTICAS

    • (15 pulg.) Controlador de baja frecuencia Vented Gap Cooling™ para una salida de baja frecuencia extendida.
    • CMCD™ Cone Midrange Compression Driver™ proporciona baja distorsión de rango medio, mayor sensibilidad, ancho de banda extendido y coherencia de fase mejorada.
    • Cobertura de 60°x 40°.
    • Operación pasiva biamplificada o de rango completo.
    • Recintos revestidos resistentes de DuraFlex™ dimensionados para ser aptos para camiones.
    • Rejilla de acero calibre 14 revestida con tela acústicamente transparente.


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSTX835-Dual-15-Three-Way-with-Horn-Loaded-MF-HF-section-slot-loaded-LF
    • Familia de productoVintage
    • Grupo de productosPortable Sound
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers