Publique sus productos
VP7212/64DP - Powered 12 in. 2-way Integrated Loudspeaker System
VP7212/64DP - Powered 12 in. 2-way Integrated Loudspeaker System
VP7212/64DP - Powered 12 in. 2-way Integrated Loudspeaker System
VP7212/64DP - Powered 12 in. 2-way Integrated Loudspeaker System

    VP7212/64DP - Powered 12 in. 2-way Integrated Loudspeaker System

    Traducido por Google,

    Sistema de altavoces integrados de 2 vías y 12 in con alimentación - VP7212/64DP

    El VP7212/64DPAN es un sistema de altavoz integrado bidireccional de 12" con alimentación que ofrece 2200 vatios de potencia de salida máxima, 1100 vatios continuos y procesamiento de señal digital integrado.

    CARACTERISTICAS

    • Altavoz autoamplificado biamplificado de rango completo con tecnología JBL DrivePack® para uso portátil o instalado.
    • Potencia de salida máxima de 2200 vatios, 1100 vatios continuos.
    • compatible con HiQnet; control de red
    • Controlador de baja frecuencia de transmisión diferencial de 12 pulgadas para salida de baja frecuencia extendida.
    • Cobertura de 60° x 40°.
    • Mangos de aluminio fundido a presión con recubrimiento de polvo, estilizados y de diseño ergonómico.
    • Seis puntos de suspensión de riel de vuelo de 3 pulgadas y catorce accesorios M10 (accesorios voladores desmontables opcionales y juegos de cáncamos forjados disponibles).


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVP7212-64DP-Powered-12-in-2-way-Integrated-Loudspeaker-System
    • Familia de productoVintage
    • Grupo de productosInstalled Sound
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers