Publique sus productos
VP7212/95DPC - Powered 12 in. 2-way Integrated Loudspeaker System
VP7212/95DPC - Powered 12 in. 2-way Integrated Loudspeaker System
VP7212/95DPC - Powered 12 in. 2-way Integrated Loudspeaker System

    VP7212/95DPC - Powered 12 in. 2-way Integrated Loudspeaker System

    Traducido por Google,

    Sistema de altavoces integrados de 2 vías y 12 in con alimentación - VP7212/95DPC

    El VP7212/95DPC es un sistema de altavoces integrado de 2 vías y 12" con 1750 vatios de potencia de salida máxima y procesamiento de señal digital integrado.

    CARACTERISTICAS

    • Altavoz de rango completo biamplificado compacto con tecnología JBL DrivePack® para uso portátil o instalado
    • Optimizado para uso tanto portátil/de alquiler como permanente
    • Potencia de salida máxima de 1750 vatios, 875 vatios continuos
    • Controlador de baja frecuencia Differential Drive® de 12 pulgadas para salida de baja frecuencia extendida
    • Robustas asas de aluminio fundido a presión con recubrimiento en polvo, diseñadas para brindar resistencia y comodidad
    • Montaje de soporte integrado de 35 mm


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVP7212-95DPC-Powered-12-in-2-way-Integrated-Loudspeaker-System
    • Familia de productoVintage
    • Grupo de productosInstalled Sound
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers