Publique sus productos
VT4880ADP-DA, VT4880ADP - Powered Fullsize Arrayable 2-18" Subwoofer
VT4880ADP-DA, VT4880ADP - Powered Fullsize Arrayable 2-18" Subwoofer
VT4880ADP-DA, VT4880ADP - Powered Fullsize Arrayable 2-18" Subwoofer
VT4880ADP-DA, VT4880ADP - Powered Fullsize Arrayable 2-18" Subwoofer
VT4880ADP-DA, VT4880ADP - Powered Fullsize Arrayable 2-18" Subwoofer

    VT4880ADP-DA, VT4880ADP - Powered Fullsize Arrayable 2-18" Subwoofer

    Traducido por Google,

    Subwoofer autoamplificado de tamaño completo de 2-18" - VT4880ADP-DA, VT4880ADP

    El subwoofer VT4880ADP Full Size Powered Dual Arrayable de 18" está diseñado para brindar refuerzo de alta calidad de información musical VLF (muy baja frecuencia) para una variedad de aplicaciones que incluyen audio de conciertos, A/V corporativo y presentaciones teatrales de todo tipo tanto para usuarios portátiles como para presentaciones. -aplicaciones de lugar Compañero ideal para los sistemas de tres vías alimentados de tamaño completo VT4889ADP.

    CARACTERISTICAS

    • Paquete electrónico JBL DrivePack ® DP3 con alimentación de clase I robusta y de alta eficiencia
    • La bahía modular está equipada con un módulo de entrada de audio digital DPDA, con procesamiento de señal BSS OmniDrive HD. También acepta el módulo de entrada dbx básico (sin conexión a la red, analógico) o los módulos de entrada en red Crown opcionales.
    • Voltajes de línea de CA en todo el mundo seleccionados automáticamente para 50 o 60 Hz
    • Nuevos componentes de tecnología avanzada 2269G: imán de neodimio Differential Drive ® , bobina de voz doble, transductores de cono Direct Cooled™ con capacidades de excursión ultralarga
    • Los materiales de madera de ingeniería JBL PlyMax ® brindan una carcasa rígida pero liviana
    • Acabado exterior resistente DuraFlex™; conos de altavoz resistentes a la intemperie
    • Sistema de suspensión SAFE patentado e integrado con aleaciones premium tratadas térmicamente
    • Para usar en matrices independientes o en combinación con otros modelos de sistemas VERTEC


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVT4880ADP-DA-VT4880ADP-Powered-Fullsize-Arrayable-2-18-Subwoofer
    • Familia de productoVintage
    • Grupo de productosTour Sound
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers