Publique sus productos
Papelera anticorrosiva circular doble pie
Jofel
Archivados

Papelera anticorrosiva circular doble pie

*Fabricada en chapa de acero electrocincada de alta calidad y 0,8 mm. de espesor.
*Triple tratamiento anticorrosivo que asegura larga duración a la intemperie.
*Combina franjas perforadas en parte superior e inferior con franja central compacta.
*Basculante y con llave de seguridad.
*Capacidad: 60 Litros.
*Sistema sujeción de bolsa.
*Doble pata fijada en toda su altura y a suelo.
*Circunferencia superior e inferior reforzadas con aro cilíndrico integrado.
*Pieza metálica uniendo ambas patas para mayor rigidez y consistencia.
*Antivandálica, robusta y decorativa.
*Fácil mantenimiento, limpieza y vaciado.
*Especialmente indicada para exteriores en ambientes agresivos y extremos.
*Medidas: Alto 785 x Diámetro 370 mm.

Especificaciones
  • CONSTRUIDO en lámina ELECTRO CINCADA, PERFORADA, 0,8 mm DE ESPESOR
    PINTURA DE POLIÉSTER
    CAPACIDAD 60 LITROS
    AMPLIA GAMA DE COLORES DISPONIBLES. TRIPLE TRATAMIENTO ANTICORROSIVO: CHAPA ELECTROCINCADA, PINTURA DE POLIÉSTER PLATEADO Y RECUBRIMIENTO FINAL DE PINTURA DE POLIÉSTER TRANSPARENTE
    UBICACIÓN: PARQUES AL AIRE LIBRE, JARDINES, ETC.
    FIJACIÓN MEDIANTE SEIS TORNILLOS, NO SUMINISTRADOS
    ACCESORIOS: 1 LLAVE METÁLICA ESPECIAL
    ENVASE UNITARIO

Especificaciones técnicas
  • Referenciaoutdoor_bin_round
  • Familia de productoBin
  • Grupo de productosBin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)785
  • Ancho (mm)460
  • Profundidad (mm)370
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)7.02
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
  • Descripción Uniclass 2015Waste bins
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 82 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSolid Waste Bins
  • Número OmniClass23-21 17 11
  • Título OmniClass Interior Waste Bins