Publique sus productos
AP® Breathing Sheathing

AP® Breathing Sheathing

Traducido por Google,

El revestimiento transpirable Johns Manville AP consta de un núcleo uniforme de espuma de poliisocianurato de celda cerrada, adherido a una capa de fibra de vidrio revestida en ambas caras del panel. Su diseño semipermeable al vapor permite que los paneles se sequen hacia el exterior, lo que convierte al revestimiento transpirable AP en una excelente opción para climas y estructuras donde el perfil de vapor es importante y no se desea un panel totalmente impermeable al vapor con revestimiento de aluminio.

Ofrece el alto valor R por pulgada del poliisocianurato (R-6.0 a 1 pulgada) a la vez que proporciona una capa continua de aislamiento exterior que reduce los puentes térmicos. El panel se fabrica con un agente espumante de hidrocarburos que cumple con la normativa de la EPA, con cero potencial de agotamiento de la capa de ozono (PAO) y bajo potencial de calentamiento global (PCG), y se utiliza ampliamente en sistemas de paredes comerciales que cumplen con la norma NFPA 285.

Especificaciones
  • R-value: R-6.0 per inch. Core: Closed-cell polyiso; Facers: coated glass both sides.

    Semi-vapor-permeable. Fire: ASTM E84 Class A; NFPA 285 tested.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaap-breathing-sheathing
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosPolyiso CI Board
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento

Disponibilidad en regiones

Norteamérica