Publique sus productos
AP® Foil25 Polyiso Continuous Insulation

AP® Foil25 Polyiso Continuous Insulation

Traducido por Google,

El panel aislante continuo de poliisocianurato Johns Manville AP Foil25, con una resistencia a la compresión de 25 psi, consta de un núcleo de espuma de poliisocianurato de celda cerrada adherido a cada lado a una lámina de aluminio. Está diseñado para las mismas aplicaciones que el AP Foil estándar, pero resulta especialmente adecuado para uso residencial bajo el nivel del suelo y detrás de ciertos revestimientos comerciales, donde el método de fijación se beneficia de una mayor resistencia a la compresión.

La lámina AP Foil25 cuenta con las mismas pruebas y certificaciones que la lámina AP estándar, incluyendo la norma ASTM E84 Clase A y las mismas aprobaciones de ensamblaje NFPA 285. Está disponible en espesores de 1,65" a 3,0" en láminas de 4'×8', 4'×9' y 4'×10'. Se pueden solicitar espesores personalizados dentro de ese rango.

Especificaciones
  • Compressive strength: 25 psi. R-value: R-6.0 per inch nominal; up to ~R-18 at 3".

    Thicknesses: 1.65", 2.0", 2.5", 3.0" (custom in range available). Sheet sizes: 4×8, 4×9, 4×10.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaap-foil25-polyiso-continuous-insulation
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosPolyiso CI Board
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento

Disponibilidad en regiones

Norteamérica