Johns Manville CI Max es un revestimiento de espuma rígida de alta eficiencia diseñado para aplicaciones interiores expuestas. Está compuesto por un núcleo de espuma de poliisocianurato de celda cerrada uniforme, adherido a una capa de aluminio gofrado de 1,5 milésimas de pulgada, reforzada con fibra de vidrio, que debe quedar a la vista. Disponible en acabado blanco o plateado, CI Max está aprobado para su uso sin barrera térmica y proporciona un acabado interior atractivo y duradero.
CI Max es apto para aplicaciones en paredes y techos de edificios residenciales, comerciales, agrícolas e industriales. Proporciona una capa continua de aislamiento que reduce los puentes térmicos y mejora la eficiencia energética. Con un espesor mínimo de una pulgada, cumple con los requisitos de barrera de vapor de Clase I. CI Max se fabrica con un agente espumante de hidrocarburos que cumple con la normativa de la EPA, con cero potencial de agotamiento de la capa de ozono (PAO) y prácticamente sin potencial de calentamiento global (PCG).
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |