Publique sus productos
JM® TPO-SA - 60 mil

JM® TPO-SA - 60 mil

Traducido por Google,
Las membranas JM TPO-SA (autoadhesivas) se instalan hasta tres veces más rápido que una aplicación tradicional totalmente adherida gracias a la tecnología de "despegar y pegar" de nuestro adhesivo de fábrica. Ofrecen un excelente rendimiento adhesivo y se adhieren hasta a -6 °C sin necesidad de preparación ni imprimación adicional en todos los sustratos horizontales aprobados. JM TPO-SA es ideal para instalaciones que requieren poco o nada de COV y, además, puede tener menos restricciones climáticas que muchos sistemas adhesivos tradicionales. JM TPO-SA comienza con una resistencia inicial y se mantiene firme durante toda la vida útil del techo.
Especificaciones técnicas
  • Referenciajm-tpo-sa
  • Familia de productoRoofing
  • Grupo de productosMembranes
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermoplastic Membrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniClass Roof Membranes

Disponibilidad en regiones

Norteamérica