Johns Manville ProtectoR HD es un panel de cubierta de poliisocianurato de alta densidad de 1/2" de espesor que ofrece una excelente resistencia a las condiciones adversas de los tejados, como granizo, viento, perforaciones y humedad. Su núcleo de espuma de poliisocianurato de celda cerrada proporciona un aislamiento térmico adicional (R-2.5), además de ser ligero y tener baja absorción de agua.
ProtectoR HD ofrece las tasas de fijación más bajas del mercado para paneles de cubierta de poliisocianurato de alta resistencia: se necesitan hasta un 50 % menos de fijaciones para lograr la clasificación FM I-90. La instalación sigue las mismas pautas que los aislamientos Invinsa y de poliisocianurato, con juntas ajustadas y desplazadas un mínimo de 6 pulgadas; los paneles se fijan con fijaciones adecuadas y placas de fondo plano o se adhieren con adhesivo de espuma de uretano de baja elevación.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |