Publique sus productos
Ash Aalborg 2420 mm
Kährs

Ash Aalborg 2420 mm

Traducido por Google,
Este suelo de fresno de una sola lama de la colección Sand presenta un acabado de laca mate blanca suave que elimina el deslumbramiento y protege la madera del desgaste diario. El biselado de cuatro lados en los bordes garantiza una apariencia y sensación clásica de tablones completos.
Especificaciones
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided 151N8MAK1WKW240
Especificaciones técnicas
  • Referenciaashaalborg586735
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de productosSand Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)15
  • Ancho (mm)2420
  • Profundidad (mm)187
Información relacionada
  • Material principalFresno
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring