Publique sus productos
Ash Blizzard
Kährs

Ash Blizzard

Traducido por Google,
El acabado blanco nieve pálido que se encuentra en este piso de fresno de dos lamas de la colección Lodge crea una expresión refinada que se adapta a una variedad de interiores. El biselado de cuatro lados en los bordes garantiza una apariencia y sensación clásica de tablones completos. El acabado de laca mate elimina el deslumbramiento mientras protege la madera del desgaste diario.
Especificaciones
  • Kährs 7 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided 372016AKW1KW 1
Especificaciones técnicas
  • Referenciaashblizzard595051
  • Familia de productoKährs Linnea
  • Grupo de productosLodge Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)7
  • Ancho (mm)1225
  • Profundidad (mm)193
Información relacionada
  • Material principalFresno
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares

3.1 de 5 estrellas 3.1 (8)
4.5 de 5 estrellas 4.5 (23)
5.0 de 5 estrellas 5.0 (8)