Publique sus productos
Oak Straw
Kährs

Oak Straw

Traducido por Google,
El acabado de aceitado natural de este suelo de roble rústico de una sola lama de la colección Artisan resalta las variaciones de color de la madera, que van desde los tonos canela tostado hasta toffee quemado. Cada tabla se cepilla cuidadosamente para resaltar el carácter de la veta y resaltar la textura natural de la madera. El biselado de cuatro lados en los bordes garantiza una apariencia y sensación clásica de tablones completos. El raspado manual realza la apariencia desgastada del piso.
Especificaciones
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Brushed 151XCDEKFZKW190
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoakstraw585137
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de productosArtisan Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)15
  • Ancho (mm)1900
  • Profundidad (mm)190
Información relacionada
  • Material principalRoble
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares

4.5 de 5 estrellas 4.5 (23)
5.0 de 5 estrellas 5.0 (8)
3.1 de 5 estrellas 3.1 (8)