Publique sus productos
Hard Maple Cream
Kährs

Hard Maple Cream

Traducido por Google,
Los tonos rubio ceniza en este piso de arce duro de una sola lama de Living Collection crean una expresión limpia con pocos nudos y poca variación de color. El acabado de laca seda da al suelo un aspecto pulido y realza el carácter natural de la madera. El acabado uniforme protege la madera del desgaste diario, sin añadir brillo artificial.
Especificaciones
  • Kährs 7 mm Satin Lacquer 371016AP50KW 0
Especificaciones técnicas
  • Referenciahardmaplecream584979
  • Familia de productoKährs Linnea
  • Grupo de productosLiving Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)7
  • Ancho (mm)1225
  • Profundidad (mm)118
Información relacionada
  • Material principalMadera
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares

3.1 de 5 estrellas 3.1 (8)
4.5 de 5 estrellas 4.5 (23)
5.0 de 5 estrellas 5.0 (8)