Publique sus productos
Oak Bright
Kährs

Oak Bright

Traducido por Google,
El acabado blanco empolvado de este piso de una sola lama de la colección Element realza las variaciones de color natural en el roble blanco y enfatiza el biselado con detalles lustrosos. Cada tabla se cepilla cuidadosamente para resaltar el carácter de la veta y resaltar la textura natural de la madera. El biselado de cuatro lados en los bordes garantiza una apariencia y sensación clásicas de tablones completos. El acabado de laca mate elimina el deslumbramiento mientras protege la madera del desgaste diario.
Especificaciones
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 151N5AEK0WKW240
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoakbright596621
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de productosElement Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-03-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)15
  • Ancho (mm)2420
  • Profundidad (mm)151
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring