Publique sus productos
Oak Crisp
Kährs

Oak Crisp

Traducido por Google,
El tinte semitransparente de este suelo de roble blanco de una sola lama de la colección Element deja pasar los tonos más cálidos, dando al suelo un equilibrio de color claro y una expresión nórdica clásica. Cada tabla se cepilla cuidadosamente para resaltar el carácter de la veta y resaltar la textura natural de la madera. El microbiselado de cuatro lados en los bordes garantiza una apariencia y sensación tradicional de tablones completos. El acabado de laca mate elimina el deslumbramiento mientras protege la madera del desgaste diario.
Especificaciones
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 151N5AEKP1KW240
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoakcrisp596622
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de productosElement Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-03-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)15
  • Ancho (mm)2420
  • Profundidad (mm)151
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring