Publique sus productos
Oak Erve Matt Lacquer
Kährs

Oak Erve Matt Lacquer

Traducido por Google,
Los tonos tierra y marrón leonado que se encuentran en este piso de roble de 3 tablillas de la Colección Tres están salpicados de nudos más oscuros para lograr una expresión animada y rústica.
Especificaciones
  • Kährs 13 mm Matt Lacquer 133NCDEK15KW 0
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoakerve586467
  • Familia de productoKährs Avanti
  • Grupo de productosTres Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)13
  • Ancho (mm)2423
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Material principalRoble
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares

3.1 de 5 estrellas 3.1 (8)
4.5 de 5 estrellas 4.5 (23)
5.0 de 5 estrellas 5.0 (8)