Publique sus productos
Oak Heidelberg Satin Lacquer
Kährs

Oak Heidelberg Satin Lacquer

Traducido por Google,
Los tonos de trigo tostado en este piso de roble de 3 tablillas de la colección European Naturals se ven realzados por el diseño amplio del grano.
Especificaciones
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 153N59EK50KW 0
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoakheidelberg585075
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de productosEuropean Naturals Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)15
  • Ancho (mm)2423
  • Profundidad (mm)187
Información relacionada
  • Material principalRoble
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares

3.1 de 5 estrellas 3.1 (8)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (24)