Publique sus productos
Oak Maggiore
Kährs

Oak Maggiore

Traducido por Google,
La gama de colores negro y tostado de este suelo de una sola lama de la Colección Da Capo da como resultado una expresión extremadamente rústica. Los nudos y las grietas que se producen de forma natural se suman a la calidad de la superficie, dando al suelo un aspecto desgastado que recuerda a la madera recuperada. Cada tabla se cepilla cuidadosamente para resaltar la calidad de la veta y resaltar las propiedades naturales de la madera. El biselado de dos lados garantiza una apariencia y sensación clásica de tablones completos. Cada tablero se raspa a mano meticulosamente, lo que enfatiza el aspecto envejecido del piso.
Especificaciones
  • Kährs 15 mm Oil Handscraped Bevelled 2-sided Brushed 151XDDEKF0KW190
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoakmaggiore586392
  • Familia de productoKährs Supreme
  • Grupo de productosDa Capo Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)15
  • Ancho (mm)1900
  • Profundidad (mm)190
Información relacionada
  • Material principalRoble
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares

3.1 de 5 estrellas 3.1 (8)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (24)
3.8 de 5 estrellas 3.8 (5)