Publique sus productos
Oak Moon
Kährs

Oak Moon

3.4 de 5 estrellas3.4(7 reseñas)
Traducido por Google,
Moon es una tabla muy rústica con nudos y grietas. Tono blanco distintivo, con tonos de madera oscuros y claros que brillan.
Especificaciones
  • Kährs 10 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed Handscraped 101P8HEK02KW180
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoakmoon596541
  • Familia de productoKährs Spirit
  • Grupo de productosRugged Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)10
  • Ancho (mm)1830
  • Profundidad (mm)125
Información relacionada
  • Material principalRoble
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares

3.1 de 5 estrellas 3.1 (8)
4.5 de 5 estrellas 4.5 (23)
5.0 de 5 estrellas 5.0 (8)