Publique sus productos
Oak Nouveau Black
Kährs

Oak Nouveau Black

Traducido por Google,
Los pigmentos negros que se encuentran en este piso de roble de una sola lama de la colección Classic Nouveau acentúan maravillosamente los matices de chocolate amargo, lo que da como resultado una expresión sofisticada y versátil. Cada tabla se cepilla cuidadosamente para resaltar el carácter de la veta y resaltar la textura natural de la madera. El biselado de cuatro lados en los bordes garantiza una apariencia y sensación clásicas de tablones completos. El acabado de laca mate elimina el deslumbramiento mientras protege la madera del desgaste diario.
Especificaciones
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Bevelled 4-sided Brushed 151L8AEK1JKW240
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoaknouveaublack585101
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de productosClassic Nouveau Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)15
  • Ancho (mm)2420
  • Profundidad (mm)187
Información relacionada
  • Material principalRoble
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring