Publique sus productos
ARC - Display 3 horizontal
ARC - Display 3 horizontal
ARC - Display 3 horizontal

    ARC - Display 3 horizontal

    Traducido por Google,

    Formas redondeadas y líneas rectas contrastan y combinan en armonía en el revistero Arc (Sanna Lindström 2019). El frente de madera en forma de disco mantiene el material impreso en su lugar de forma segura y de fácil acceso. Arc es ideal para exhibir revistas, folletos y folletos informativos, o como estante para correo cuando se colocan dos o más uno al lado del otro.

    Arc está construido alrededor de un marco de madera maciza con paneles frontales y traseros en MDF chapado. Disponible en roble, abedul, fresno, lacados estándar, tintes estándar sobre fresno y roble esmaltado blanco o fresno. El bastidor está montado en la pared sobre un riel de suspensión de metal.

    Especificaciones
    • Arc is constructed around a frame of solid wood with front and back panels in veneered MDF. Available in oak, birch, ash, standard lacquers, standard stains on ash and white glazed oak or ash. The rack is wall-mounted on a metal suspension rail.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaarc-arc31
    • Familia de productoDisplay
    • Grupo de productosArc
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)342
    • Ancho (mm)807
    • Profundidad (mm)77
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 23 17
    • Título OmniClass Residential Storage Units
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Europa