Publique sus productos
CUBEBRICK - Storage 360x720x240

CUBEBRICK - Storage 360x720x240

Traducido por Google,

La idea básica detrás del estante de pared Cubebrick (Roger Persson 2018) ha sido crear un marco en forma de cubo que utiliza solo una cantidad mínima de materiales. El estante se cuelga en la pared con la ayuda del accesorio de suspensión especial en acero inoxidable suministrado. Se incluye un estante de madera como estándar, pero los clientes también tienen la opción de elegir un estante de vidrio. Además, por supuesto, hay una generosa selección de accesorios: respaldo de madera, panel superior de madera o vidrio, iluminación LED regulable, laterales de vidrio y puertas de vidrio.

Cubebrick funciona igual de bien solo que agrupado con varios de sus hermanos. La intención es que el número limitado de componentes en el sistema modular Cubebrick inspire a los usuarios a crear soluciones de estanterías en todo tipo de formas, tamaños y expresiones diferentes. Cubebrick es ideal para almacenar y exhibir cristalería, platos, varios tipos de adornos, botellas, libros y mucho más. La carga máxima por módulo es de 10 kilos.
Cubebrick viene en tres alturas, dos profundidades y tres longitudes. La madera es de fresno macizo, tintes estándar sobre fresno y fresno esmaltado blanco. Consultar por detalles de otros acabados.
Los módulos de estantes de 240 mm de alto y 180 mm de profundidad están disponibles en dos longitudes: 540 mm y 720 mm. Se incluye de serie una balda de madera, pero también existe la opción de elegir una balda de cristal. Accesorios: respaldo de madera, panel superior de madera o vidrio e iluminación LED regulable.
Los módulos de estantes de 360 mm de alto y 240 mm de profundidad están disponibles en tres longitudes: 360, 540 y 720 mm. Se incluye de serie una balda de madera, pero también existe la opción de elegir una balda de cristal.

Especificaciones
  • Cubebrick comes in three heights, two depths and three lengths. The wood is solid ash, standard stains on ash and white glazed ash. Please enquire for details of other finishes.
    Shelf modules 240 mm high and 180 mm deep are available in two lengths: 540 mm and 720 mm. A wooden shelf is included as standard, but there is also the option of choosing a glass shelf. Accessories: wooden back, wooden or glass top panel and dimmable LED lighting.
    Shelf modules 360 mm high and 240 mm deep are available in three lengths: 360, 540 and 720 mm. A wooden shelf is included as standard, but there is also the option of choosing a glass shelf.

Especificaciones técnicas
  • Referenciacubebrick-cb_734
  • Familia de productoStorage
  • Grupo de productosCubebrick
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)240
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
  • Número OmniClass23-21 23 17
  • Título OmniClass Residential Storage Units
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

Disponibilidad en regiones

Europa